Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm

    Tezra Cabinetry Pull 500mm

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie für Ihr nächstes Projekt einen ausgefallenen Look wünschen, dann ist der Tezra Cabinetry Pull genau das Richtige für Sie! Es kann vertikal oder horizontal installiert werden, um Ihrem Raum ein völlig neues Aussehen zu verleihen.

    Dieses aus massivem Messing gefertigte Stück verleiht Ihrem Gesamtdesign einen raffinierten, modernen Look.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertezra-cabinetry-pull-500mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeTezra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)42
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit