Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull
Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Tezra Textured Cabinetry T Pull

    Google-Übersetzung,

    Sie mögen also das Standard-Tezra-Design, möchten aber etwas detaillierteres. Lassen Sie uns den Tezra Textured vorstellen.

    Ähnlich dem Originaldesign, aber mit einer klareren, geätzten Textur, wird es mit Sicherheit den raffinierten Effekt erzeugen, den Sie suchen.

    Es kann vertikal oder horizontal installiert werden, um ein einzigartiges Element für Ihr Möbeldesign zu schaffen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertezra-textured-cabinetry-t-pull
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeTezra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12
    • Breite (mm)57
    • Tiefe (mm)33
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.07
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türbeschläge
    • IFCClassificationTür
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_33
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGeneral hardware
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit