Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm
Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Ukiyo Acrylic Freestanding Bath - 1280mm

    Google-Übersetzung,

    Ein klares, rundes Design definiert den modernen Ukiyo sofort. Diese freistehende Badewanne aus Acryl verfügt über eine mattweiße Oberfläche und verleiht Ihrem Design ein einzigartiges Strukturelement.

    Ukiyo fungiert als luxuriöser Mittelpunkt im Badezimmer und sorgt mit seiner großzügigen Tiefe für ein immersives Spa-ähnliches Erlebnis. Seine sanften Konturen sorgen für ein weicheres Raumgefühl und unvergleichliche Entspannung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerukiyo-acrylic-freestanding-bath-1280mm
    • ProduktfamilieBaths
    • ProduktgruppeUkiyo
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)1280
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)148
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit