Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm
Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Vaada Extended Shower Shelf 440mm

    Google-Übersetzung,

    Duschaufbewahrung muss nicht langweilig sein. Präsentieren Sie Ihre Verwöhnprodukte so, wie sie es verdienen, mit dem erweiterten Duschregal von Vaada.

    Das schlichte und dennoch raffinierte Vaada Extended Shower Shelf ist handgeschweißt und aus äußerst haltbarem Edelstahl 304 gefertigt, um maximalen Halt für schwerere Seifenspender und extravagante Shampoo-Sammlungen zu gewährleisten.

    Dieses Duschregal ist auch eine beliebte Wahl für diejenigen, die zusätzlichen Stauraum in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Küchen und Wäschereien wünschen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummervaada-extended-shower-shelf-440mm
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeVaada
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)30
    • Breite (mm)440
    • Tiefe (mm)85
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower fittings package
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit