Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 350mm

    Google-Übersetzung,

    Manchmal möchten Sie die vorhandenen Schränke behalten und die Griffe austauschen können, ohne neue Befestigungslöcher zu schaffen.

    Mit seinem verspielten, geschwungenen Design und dem schlanken Profil ist der verstellbare Ziggy-Schrankgriff auf Flexibilität ausgelegt und trägt mit vollständig verstellbaren Befestigungspunkten dazu bei, das Aussehen Ihrer vorhandenen Schränke aufzufrischen.

    Dieser langlebige und leicht zu bedienende Griff aus massivem Messing eignet sich sowohl für die Nachrüstung als auch für Neuinstallationen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerziggy-adjustable-cabinetry-pull-350mm
    • ProduktfamilieHardware
    • ProduktgruppeZiggy
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)38
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)36
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Türenzubehör
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_36_59_64
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPull handles
    • OmniClassNummer23-21 19 17 13
    • OmniClassTitelCasework Component Hardware
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit