Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm
Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    Zuri Undercounter Pill Basin 530mm

    Google-Übersetzung,

    Als rundes Unterbauwaschbecken, das ein Statement setzt, wird das Zuri Ihr Badezimmer oder Ihre Gästetoilette positiv verändern. Seine solide Oberflächenkonstruktion sorgt für überragende Festigkeit und Widerstandsfähigkeit, während die mattweiße Oberfläche seine ästhetische Brillanz neu definiert.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzuri-undercounter-Pill-basin-530mm
    • ProduktfamilieUnder mount Basins
    • ProduktgruppeZuri
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)128
    • Breite (mm)530
    • Tiefe (mm)320
    Verwandt
    • HauptmaterialFeste Oberfläche
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)9.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit