Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    Google-Übersetzung,

    Zweiteilige, barrierefreie Duschkabine (ADA-konform) für Neubauten. Diese 160 x 99 cm große Dusche verfügt über einen mittigen Abfluss hinten, eine linke Seitenwand, eine niedrige Schwelle (19 mm), verstärkte Wände und eine robuste Fiberglaskonstruktion. Ideal für Projekte, die den Anforderungen des ADA (Americans with Disabilities Act) und den kalifornischen Bauvorschriften Title 24, Kapitel 11A und 11B, entsprechen müssen. Hergestellt in den USA mit 30 Jahren Garantie. Erhältlich mit werkseitig montiertem Klappsitz, Haltegriffen und Zubehör zur Erfüllung der ADAAG-Richtlinien.

    Spezifikation
      • Exterior Dimensions: 63”w x 39”d x 79-5/8”h
      • 3/4” barrier free threshold
      • 2-piece alternate roll-in shower stall
      • Rear, center drain location
      • Handed by the return wall/seat, Left (Right also available)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAPC6339BFRW2P-L
    • ProduktfamilieADA Showers
    • ProduktgruppeADA Roll In Showers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)79.62
    • Breite (Inches)63
    • Tiefe (Inches)39
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen