Das Acrylicon Décor-Harzbodensystem ist eine 4 mm dicke, mit Quarz gefüllte, mit einer Kelle aufgetragene Bodenbeschichtung mit hervorragenden Rutschfestigkeitswerten, Langlebigkeit und Reinigungsfähigkeit. Es können Hohlleisten hergestellt werden, die aufgrund der einzigartigen Fähigkeit von AcryliCon, sich chemisch zu verbinden, wirklich nahtlos mit dem Boden verbunden sind. Die Aushärtezeit dieses Harzbodenbelags beträgt weniger als 2 Stunden, was bedeutet, dass Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden.
Konzipiert für Nassbereiche und die Schwerindustrie, zum Beispiel Fisch-, Fleisch- und Geflügelverarbeitung, Bäckereien, Brauereien, Molkereien, Küchen und andere Bereiche, in denen Hygiene und Reinigbarkeit von größter Bedeutung sind. Das Harzboden-Décor-System ist auch eine perfekte Bodenbelagslösung für schwere technische Bereiche und pharmazeutische Einrichtungen.
Epoxidbodenbelag
Harzbodenbelag
Mantel
Beschichtung
Boden
Bodenbelag
Bodensystem
Verfügbarkeit in den Regionen
| Asien | Ozeanien | Europa | Nordamerika | Afrika |
|---|---|---|---|---|
China | Australien | Belgien | Jamaika | Ägypten |
Israel | Dänemark | Kanada | ||
Malaysia | Deutschland | USA | ||
Pakistan | Estland | |||
Singapur | Färöer | |||
Südkorea | Finnland | |||
Thailand | Guernsey | |||
Türkei | Irland | |||
Vereinigte Arabische Emirate | Island | |||
Isle of Man | ||||
Jersey | ||||
Lettland | ||||
Litauen | ||||
Norwegen | ||||
Russland | ||||
Schweden | ||||
Vereinigtes Königreich |