Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring
Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring
    AcryliCon
    Archiviert

    Acrylicon Lacquer System - Resin Flooring

    The Acrylicon Resin Flooring Lacquer System is a fully reactive, low viscosity resin based system that cures rapidly to produce a hard and abrasion resistant surface with good resistance to a variety of chemicals.

    Designed to be used as a sealer on concrete and masonry floors to prevent dusting, abrasion and scratching. It can further protect the substrate against ingress of oil, dirt and grease.

    The Lacquer resin flooring has a 1-2 hour cure time - rapid installation and minimum downtime and is reactive and rapid cure over a wide range of temperatures.

    Epoxy Flooring

    Resin Flooring

    Coat

    Coating

    Floor

    Flooring

    Flooring System

    Spezifikation
    • Product: Acrylicon Resin Flooring Lacquer System - Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: <0.5mm

      Colour: Transparent, but can be delivered pigmented in various RAL colours, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracrylicon-lacquer-system
    • ProduktfamilieFloor system
    • ProduktgruppeConstruction / Building materials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)0.5
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Klassifizierung07 19 13
    • Format2014TitelAcrylic Water Repellents
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit