Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acrylicon Multi-Grip System - Resin Flooring
Acrylicon Multi-Grip System - Resin Flooring
    AcryliCon
    Archiviert

    Acrylicon Multi-Grip System - Resin Flooring

    The Acrylicon Multi-Grip resin flooring system is an industrial mono-colour system which can be elasticised for areas with high thermal and mechanical stresses and outdoor applications. The thickness of the system is 2-4mm. The resin flooring system is suitable for car parks, walkways and ramps due to the integral slip resistance. Fibreglass arming can be installed within the system for added protection against movement cracking.

    Designed for use in outdoor and indoor areas where the temperature can vary. The elasticity and low temperature flexibility improves the performance in outdoor applications such as exterior parking decks, exterior walk ways (airports and vestibule walk off areas where salt is often used), safety marking zones and mezzanine metal gantries.

    Epoxy Flooring

    Resin Flooring

    Coat

    Coating

    Floor

    Flooring

    Flooring System

    Spezifikation
    • Product: Acrylicon Multi-Grip System resin flooring - Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: 2-4mm

      Colour: A wide range of options are available, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany)

      Compressive Strength EN196-1 (DIN1164), ASTM C349 58 N/mm2 / 8,413 psi

      Flexural Strength EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348 14 N/mm2 / 2,030 psi

      Water Permeability DIN / EN 1062-3:2008 <0.001 kg/(m2.h0.5)

      resin flooring 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracrylicon-multi-grip-system
    • ProduktfamilieFloor system
    • ProduktgruppeConstruction / Building materials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Klassifizierung07 19 13
    • Format2014TitelAcrylic Water Repellents
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit