Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acrylicon Variant System - Resin Flooring
Acrylicon Variant System - Resin Flooring
Acrylicon Variant System - Resin Flooring
Acrylicon Variant System - Resin Flooring
Acrylicon Variant System - Resin Flooring
Acrylicon Variant System - Resin Flooring
    AcryliCon
    Archiviert

    Acrylicon Variant System - Resin Flooring

    The Acrylicon Variant System resin flooring is an Industrial grade, mono-colour, self-levelling system which can be installed with or without scattered flakes and cures within 2 hours. The thickness of the resin floor may vary from 1mm to 3mm, depending on the level of impact resistance required by the customer. With an extremely high compressive strength the system is ultra-cleanable even with heavy traffic. The slip resistance can be adjusted based on the customer’s needs and specified regulations.

    Designed for heavy industry and clean environments, for example heavy engineering, laboratories, clean rooms, paper mills, pharmaceutical and other areas where hygiene and cleanability are paramount.

    Epoxy Flooring

    Resin Flooring

    Coat

    Coating

    Floor

    Flooring

    Flooring System

    Spezifikation
    • Product: Acrylicon Variant System resin flooring- Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: 1-3mm

      Slip Resistance: For added slip resistance our Variant Plus option is available in different grades.

      Colour: A wide range of options are available, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany) Compressive Strength EN196-1 (DIN1164), ASTM C349 98 N/mm2 / 14,214 psi

      Flexural Strength EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348 37 N/mm2 / 5,367 psi

      Water Permeability DIN / EN 1062-3:2008 <0.001 kg/(m2.h0.5)

      Resin flooring

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeracrylicon-variant-system
    • ProduktfamilieFloor system
    • ProduktgruppeConstruction / Building materials
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialNatürliche Gesteinskörnung
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Klassifizierung07 19 13
    • Format2014TitelAcrylic Water Repellents
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit