Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMR Series Water Heaters - AM 399R
AERCO

AMR Series Water Heaters - AM 399R

Google-Übersetzung,

AMR (AM Rapid Recovery)

  • Warmwasserbereiter mit hohem Wirkungsgrad
  • Eingebaute Redundanz
  • 199, 250, 399, 500 MBH

Die AMR (Advanced Modular Rapid Recovery) Warmwasserbereiter bieten eine komplette Warmwasserbereitungslösung in einem praktischen Paket. Mit integriertem Wärmepuffer, Pumpe und erforderlicher Verrohrung ist die AMR-Serie die einfachste Lösung für die Brauchwassererwärmung von 199 bis 500 MBH. AMR enthält die besten Funktionen der AM-Serie, von der. Mit integrierter Redundanz und geringem Platzbedarf ist der AMR für eine schnelle Installation bereit, um Ihre Brauchwasser-Heizungsanlage schnell in Betrieb zu nehmen. Für noch größere Installationen können mehrere Einheiten mit einem seitlichen Abstand von nahezu Null aufgestellt werden.

Der AMR wird versandfertig geliefert, um an ein Brauchwasserheizungssystem angeschlossen zu werden, um sofort heißes Wasser bereitzustellen. Als Zubehör kann ein Mischventil für eine komplette Wassererwärmungslösung geliefert werden. Der AMR eignet sich hervorragend für Neubauten, um Platz zu sparen, sowie für den Austausch vorhandener Geräte. Alle Größen passen durch eine Standardtür. Wie bei allen Boilern und Warmwasserbereitern von AERCO sind hohe Effizienz und niedrige Emissionen charakteristische Merkmale, um die beste Leistung für Ihr System zu erzielen. Erhältlich in 199, 250, 399 und 500 MBH.

Funktionen und Vorteile

  • Erdgas oder Propangas
  • Hervorragender Turndown bedeutet niedrige Betriebskosten und strenge Temperaturkontrolle
  • Komplette Heizungsanlage in einem Paket
  • Direkte oder konventionelle Entlüftung mit PVC, cPVC, Polypropylen oder AL29-4C
  • Konzentrische und gemeinsame Entlüftungsfunktionen
  • Beispiellose Zuverlässigkeit
  • Minimale Wartung
  • Geringer Platzbedarf spart Platz und vereinfacht Nachrüstungen
  • Einfacher Frontzugang für Wartungsfreundlichkeit
  • Niedriges NOx <20 ppm
  • Unterstützt die Integration in das BAS-System
  • Modbus-Kommunikationsstandard

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraerco-am-399r
  • ProduktfamilieHot Water Heat Generators
  • ProduktgruppeWater Heater
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-09-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit