Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Receiver
Receiver

    Receiver

    4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Vertikaler Luftbehälter
    Kit-Zusammensetzung:
    - Sicherheitsventil
    - Druckanzeige
    - Abflussventil
    - 2 Ventile (Einlass/Auslass)
    - Korken
    Andere Kapazitäten und Drücke auf Anfrage

    Spezifikation
    • - Advised receiver for a FLEXO constant vacuum regulation device
      - Vertical receiver for ON/OFF control regulation
      - All vacuum receivers are made of steel sheet, painted externally in white RAL 9016
      - On request, they can be internally and externally hot zinc-dipped by full immersion

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerreceiver
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeAir compressor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2305
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)284
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien