Einkammer-Rauchabzugskanäle vom Typ AWP-OD und AWP/G sind eine Reihe von Produkten für
Der Einbau von rechteckigen Rauchabzugsrohren aus Stahl kommt zum Einsatz
zur Rauchableitung und Wärmeableitung bei Rauch- und Wärmeausbreitung
Kontrollsysteme innerhalb einer einzelnen Brandzone. Sie können in angewendet werden
Systeme mit doppeltem Verwendungszweck (Funktion als allgemeine Lüftung und Rauchabzug).
Anlage gleichzeitig), sofern sie nur Rauch absaugen
der Zone, in der sie installiert sind. Sie können eine bilden
unabhängiges System oder an ein Mehrkammersystem angeschlossen werden.
Die Einzelkammer-Rauchabzugskanäle AWP-OD und AWP/G aus Stahl sind gemäß der Norm PN-EN 13501-4+A1:2010 in die Einzelfeuerwiderstandsklasse E600120(h0)S1500 sowie als nicht brennbar und feuerhemmend eingestuft.
AWP-OD- und AWP/G-Kanäle können nur horizontal installiert werden. Die Kanäle können Gase mit Temperaturen unter 600 °C ausstoßen. Der zulässige Arbeitsdruckbereich reicht von –1500 Pa Unterdruck bis +500 Pa Überdruck.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |