Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirQ Indoor Air Quality Sensor (IAQ)
Airzone

AirQ Indoor Air Quality Sensor (IAQ)

Google-Übersetzung,

AirQ Innenraumluftqualitätssensor

Schnittstelle zur Steuerung und Überwachung der Luftqualität in einer Zone eines Airzone-Systems. Ausführung aus Stahl und Glas.

Funktionalitäten:

  • Indikator für den Luftqualitätsstatus: Gut (grün), Mittel (gelb) und Niedrig (rot).
  • Messwerte der relativen Luftfeuchtigkeit, des CO2-Gehalts, der PM2,5- und PM10-Konzentrationen sowie des TVOC-Gehalts in der Zone.
  • Steuerung der mechanischen Beatmung über ein 0-10V-Signal oder per Fern-Ein/Aus.
  • Kann mit Aidoo Pro und der Airzone Cloud App (Android / iOS) verwendet werden.

Innenraumluftqualitätssensor (IAQ) Wi-Fi AirQ

Gerät zur Echtzeit-Luftqualitätsüberwachung und bedarfsgerechten Steuerung der Lüftung. Regelt die Belüftung, wenn die CO₂- und TVOC-Werte die als „gut“ definierten Grenzwerte überschreiten. Drahtlose WLAN-Verbindung. Gehäuse aus Stahl und Glas.

Funktionalitäten:

  • Statusanzeige der Luftqualität: Gut (grün), Mittel (gelb) und Niedrig (rot). Grenzwerte können konfiguriert werden.
  • Messwerte für relative Luftfeuchtigkeit, CO₂, PM₂.₅ und PM₁₀ sowie TVOC in der Zone. Die Gewichtung jeder Variablen kann konfiguriert werden.
  • Steuerung der mechanischen Beatmung über ein 0-10V-Signal oder per Fern-Ein/Aus.
  • Steuerung einer motorisierten Klappe für die Belüftung.
  • Steuerung und Überwachung über die Airzone Cloud App (Android / iOS).
  • Integration mit Modbus RTU.


Spezifikation
  • The AirQ Indoor Air Quality Sensor is part of the Flexa 25 and Easyzone 25 systems. However, the Indoor Air Quality (IAQ) Wi-Fi AirQ Sensor is intended for installations that require air quality monitoring in a specific area or direct control of a heat recovery unit through the device.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerairq-indoor-air-quality-sensor-iaq
  • ProduktfamilieAZControl
  • ProduktgruppeAirzone Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)92
  • Breite (mm)92
  • Tiefe (mm)30
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC010952
  • ETIM-NameRoom air quality sensor
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_50_76_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir quality sensors
  • Klassifizierung23 09 00
  • Format2014TitelInstrumentation and Control for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit