Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear diffuser air supply  _DFLI 500 mm
Airzone

Linear diffuser air supply _DFLI 500 mm

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Der DFLI Langstrecken-Lineardiffusor mit 1 bis 4 Schlitzen ermöglicht die Luftzufuhr in zwei Richtungen über bewegliche Lamellen. Er ist für die Deckenmontage vorgesehen und wird mittels Montagebrücke oder Plenum befestigt. Mindestens eines dieser Zubehörteile ist erforderlich. Länge: 500 mm
Spezifikation
  • Available in four different models: - DFLI 1V: linear diffuser of 1 outlet. - DFLI 2V: linear diffuser of 2 outlets. - DFLI 3V: linear diffuser of 3 outlets. - DFLI 4V: linear diffuser of 4 outlets. Compatible accessories : Plenum for lineal diffuser (PLEN) and Linear diffuser corner (DFLIXSQ)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirQ_DFLI_PX500
  • ProduktfamilieNon MotAirDiffusion
  • ProduktgruppeAir diffusor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationVerteilersteuerung
  • ETIM-CodeEC010630
  • ETIM-NameSlot diffuser
  • UNSPSCNameAir diffusers
  • UNSPSCCode40101505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 09 33
  • Format2014TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
Italien
Portugal
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit