Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00
Airzone

Supply grille of linear slats fixed at 0° _RL00

4.0 von 5 Sternen4.0(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Zuluftgitter aus stranggepresstem Aluminium mit horizontalen Lamellen. 26-mm-Standardrahmen zur Ermöglichung der Luftstromzufuhr. Erhältlich in zwei verschiedenen Modellen: - RL00: Horizontale Lamellen, die auf 0° fixiert sind. - RL0V: Auf 0° fixierte horizontale Lamellen mit einer zweiten beweglichen vertikalen Umlenkung
Spezifikation
  • Lengths available from 200 to 1000 mm . Manual flow regulation: - All-nothing. Damper covers 100% of the grille. - 2x1. Damper covers 50% of the grille. - Minimum air. Damper covers 80% of the grille. Plenum for grilles (PREJ y FR-X2F)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirQ_Supply_RL0X_CFX
  • ProduktfamilieNon MotAirDiffusion
  • ProduktgruppeAir Grille
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • IFCClassificationVerteilersteuerung
  • ETIM-CodeEC010348
  • ETIM-NameVaned grille
  • UNSPSCNameDucts
  • UNSPSCCode401419
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 09 33
  • Format2014TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit