Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Motorized plenum Fujitsu standard 6 dampers
Airzone

Motorized plenum Fujitsu standard 6 dampers

Google-Übersetzung,
Motorisierter Airzone-Plenum mit Kragen, der sich mechanisch an die Haupt-Klimaanlagen mit Luftkanälen anpasst.

Das motorisierte Airzone-Plenum umfasst:

● Hauptsteuerplatine, die das System über kabelgebundene und drahtlose Geräte steuert.

● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

● Kommunikations-Gateway (weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt des Gateways).

● WLAN-Stromverbrauchsmessgerät Airzone.

● Runde Dämpfer mit einem Durchmesser von 200/150 mm.

● Manuelles Luftstromregelungssystem.

● Eingang für kontrollierte mechanische Beatmung (CMV) mit einem Durchmesser von 150 mm.

● Luftreinigungssystem durch Ionisation.

● Luftqualitätsmessgerät AirQ Sensor; mit Buskabel (15 m).

● Je nach motorisiertem Plenum (Anzahl der Dämpfer und Einstellungen) und der gesteuerten Inneneinheit kann der Schalldruck um ±3 dB(A) schwanken und der Druckabfall kann zwischen 5 und 15 Pa variieren.

Spezifikation
  • Easyzone-motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems. Main features: • Independent temperatures • Easy to install • Energy efficiency optimization • Maximum modularity • Economic savings • Possibility of remote control It is factory-wired to avoid any wiring errors.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEasyzone_AZEZ6FUJST_6
  • ProduktfamilieEasyzone
  • ProduktgruppeMotorized plenum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)300
  • Breite (mm)1638
  • Tiefe (mm)454
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationVerteilersteuerung
  • ETIM-CodeEC011777
  • ETIM-NamePlenum for airconditioning unit
  • UNSPSCNameDucts
  • UNSPSCCode401419
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 09 33
  • Format2014TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit