Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers
    Airzone

    Motorized plenum Hitachi standard 7_8 dampers

    Google-Übersetzung,
    Motorisierter Airzone-Plenum mit Kragen, der sich mechanisch an die Haupt-Klimaanlagen mit Luftkanälen anpasst.

    Das motorisierte Airzone-Plenum umfasst:

    ● Hauptsteuerplatine, die das System über kabelgebundene und drahtlose Geräte steuert.

    ● Webserver Airzone Cloud Wi-Fi.

    ● Kommunikations-Gateway (weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt des Gateways).

    ● WLAN-Stromverbrauchsmessgerät Airzone.

    ● Runde Dämpfer mit einem Durchmesser von 200/150 mm.

    ● Manuelles Luftstromregelungssystem.

    ● Eingang für kontrollierte mechanische Beatmung (CMV) mit einem Durchmesser von 150 mm.

    ● Luftreinigungssystem durch Ionisation.

    ● Luftqualitätsmessgerät AirQ Sensor; mit Buskabel (15 m).

    ● Je nach motorisiertem Plenum (Anzahl der Dämpfer und Einstellungen) und der gesteuerten Inneneinheit kann der Schalldruck um ±3 dB(A) schwanken und der Druckabfall kann zwischen 5 und 15 Pa variieren.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEasyzone_AZEZ6HITST_7_8
    • ProduktfamilieEasyzone
    • ProduktgruppeMotorized plenum
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-03-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)1425
    • Tiefe (mm)454
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialSheet metal
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationVerteilersteuerung
    • ETIM-CodeEC011777
    • ETIM-NamePlenum for airconditioning unit
    • UNSPSCNameDucts
    • UNSPSCCode401419
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
    • Klassifizierung23 09 33
    • Format2014TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClassNummer23-33 49 00
    • OmniClassTitelHVAC Ductwork
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit