Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGC
Aiscan

Certified Hot-Dip Galvanised Metal Cable Tray CMPGC

Google-Übersetzung,
Es bietet Korrosionsbeständigkeit der Klasse 5, gewährleistet elektrische Leitfähigkeit und ist nicht flammenausbreitend. Dank des UNIFAST-Stecksystems zwischen den Elementen, das die Installation beschleunigt und vereinfacht, sind zum Verbinden der Elemente – mit Ausnahme der Größe 60×60, für die drei Einheiten des Typs CTCZ612 benötigt werden – keine Schrauben oder zusätzliches Zubehör erforderlich. Wir bieten außerdem Oberflächen in den Ausführungen EZ, GC, AR und INOX für Systeme in allen Umgebungen an.
Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, hot-dip galvanised in accordance with UNE-EN ISO 1461. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercertified-hot-dip-galvanised-metal-cable-tray-cmpgc
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler