Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Certified Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMCSC
Aiscan

Certified Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMCSC

Google-Übersetzung,
Es verfügt über eine Korrosionsbeständigkeitsklasse 3, gewährleistet elektrische Leitfähigkeit und ist nicht flammenausbreitend. Es ist dicker als die Standardvariante. Dank des UNIFAST-Stecksystems zwischen den Segmenten, das die Installation beschleunigt und vereinfacht, sind keine Schrauben oder zusätzliches Zubehör zum Verbinden der Segmente erforderlich. Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Umgebung an.
Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir galvanised in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm. Its composition is cold-rolled steel DC01, UNE-EN 10130. 

    It has an impact resistance of 20J at -40°C. The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummercertified-sendzimir-galvanised-metal-cable-tray-cmcsc
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler