Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMPS
Aiscan

Standard Sendzimir Galvanised Metal Cable Tray CMPS

Google-Übersetzung,

Es verfügt über eine Korrosionsbeständigkeitsklasse 3. Es gewährleistet elektrische Leitfähigkeit und ist nicht flammenausbreitend. Dank des UNIFAST-Stecksystems zwischen den Elementen, das die Installation beschleunigt und vereinfacht, sind zum Verbinden der Elemente – mit Ausnahme der Größe 60×60, für die drei Einheiten des Typs CTCZ612 benötigt werden – keine Schrauben oder zusätzliches Zubehör erforderlich.

Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Art von Umgebung an.

Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, Sendzimir galvanised in accordance with UNE-EN 10346, with a minimum Zn thickness of 15μm, complying with standard UNE-EN 10130. 

    It has an impact resistance of 20J at -40°C. 

    The operating temperature ranges from -40°C to 150°C. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstandard-sendzimir-galvanised-metal-cable-tray-cmps
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler