Es besteht aus Edelstahldraht AISI 304. Die Schlagfestigkeit beträgt 20 J bei -40 °C. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 150 °C. Für die Verwendung zwischen den Abschnitten werden je nach Breite der Wanne 2 bis 4 Verbindungsstücke (Würfel) benötigt, wobei alle Kanten abgerundet sein müssen.
Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Art von Umgebung an.