Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wire Mesh Cable Tray BMPR
Aiscan

Wire Mesh Cable Tray BMPR

Google-Übersetzung,

Metallkabelrinne mit vollkommen glatter und homogener Oberfläche. Sie besteht aus C4D-Stahldraht gemäß der Norm UNE-EN 16120. Die Schlagfestigkeit beträgt 20 J bei -40 °C. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40 °C und 150 °C. Sie ist korrosionsbeständig bis Klasse 8. Sie gewährleistet elektrische Leitfähigkeit und ist nicht flammenausbreitend.

Wir bieten außerdem Oberflächen in EZ, GC, AR und INOX für Systeme in jeder Art von Umgebung an.

Spezifikation
  • Technical characteristics in accordance with standard UNE-EN 61537, R1000+ galvanising (exclusive to AISCAN). 

    No risk of damage to cable sheaths or operators, as it is 100% free of sharp burrs. 

    Reduced environmental impact. 

    *Installation of this product shall be carried out in accordance with the instructions of the R.E.B.T.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwire-mesh-cable-tray-bmpr
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-02
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler