Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY
2-seater sofa ROXY

    2-seater sofa ROXY

    4.6 von 5 Sternen4.6(11 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Geradliniges und klares Design
    • Federnder Nozag-Boden
    • Abnehmbare Polsterung

      Sofa mit geraden Linien und schlanken Beinen. Massivholzrahmen mit federndem Nozag-Boden. Kaltschaumkissen und gepolsterte Armlehnen. Abnehmbare Polsterung.
    Spezifikation
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:550 mm
      • Seat width:1200 mm
      • Height:700 mm
      • Width:1500 mm
      • Depth:800 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester
      • Durability:83000 Md
      • Number of seats:2
      • Weight:45 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer2-seater-sofa-ROXY
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)45
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit