Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

3 drawers unit FLEXUS 375x720x410mm

Google-Übersetzung,
  • Perfekt für das Bücherregal FLEXUS
  • Unabhängig oder im Regal verwenden
  • Leicht zu bewegen, wo es nötig ist

    Ein praktischer Einsatz mit großen Schubladen, die dezente graue Griffe haben. Alle Schubladen sind mit Metallschienen ausgestattet.
Spezifikation
    • Height:375 mm
    • Width:720 mm
    • Depth:410 mm
    • Colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of drawers:3
    • Weight:24.3 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • Referenznummer3-drawers-unit-FLEXUS-375x720x410mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)375
  • Breite (mm)720
  • Tiefe (mm)410
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)24.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrawer units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit