Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM
3-seater sofa KIM

    3-seater sofa KIM

    3.2 von 5 Sternen3.2(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    • Weiche Kanten
    • Abnehmbare Polsterung
    • Modern und langlebig

      3-Sitzer-Sofa mit abnehmbaren Kissen, abnehmbarer Polsterung und Kaltschaumpolsterung. Die Polsterung und Polsterung geht über den Rücken und die Armlehnen und gibt weiche Kanten.
    Spezifikation
      • Seat height: 440 mm
      • Seat depth: 500 mm
      • Width: 1910 mm
      • Depth: 740 mm
      • Material: Fabric
      • Composition: 100% Polyester Trevira CS
      • Durability: 50000 Md
      • Stand colour: Birch
      • Stand material: Solid wood
      • Number of seats: 3
      • Washable: 60°
      • Weight: 60.55 kg
      • Quality- & eco-labelling: Möbelfakta
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3-seater-sofa-KIM
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)1910
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)60.55
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit