Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Anna All-in-one bench
Anna All-in-one bench

    Anna All-in-one bench

    Google-Übersetzung,
    • Birkenlaminat
    • Modernes Design

    Die Sitzgruppe Anna, entworfen und produziert von AJ Products, bietet einen flexiblen Sitzbereich. Es besteht aus einem stabilen, grau lackierten Metallrahmen und einer Bank und Tischplatte aus strapazierfähigem Birkenlaminat – ideal für öffentliche Bereiche, da Laminat langlebig und pflegeleicht ist.

    Spezifikation
    • Seat height:470 mm

      Length:1200 mm

      Height:740 mm

      Depth:785 mm

      Thickness table surface:25 mm

      Table surface colour:Birch

      Table surface material:Laminate

      Stand colour:Grey

      Stand material:Steel

      Connectable:Yes

      Weight:30,7 kg

      Approvals:EN 16139

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAnna-Bench-Table
    • ProduktfamilieLunch and conference
    • ProduktgruppeTables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)1200
    • Tiefe (mm)785
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)30.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches