Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair CLEAR
Armchair CLEAR
Armchair CLEAR
Armchair CLEAR

    Armchair CLEAR

    Google-Übersetzung,
    • Höchst komfortabel
    • Modernes Design
    • Praktisch und einfach zu platzieren

      Stilvoller und einfach zu platzierender Sessel mit dem gewissen Extra. Der Clear-Sessel wurde von unserem hauseigenen Designteam entworfen und ist so konzipiert, dass er perfekt für den Einsatz in öffentlichen Räumen wie Lounges und Wartezimmern geeignet ist. Es ist auch nach EN 16139 geprüft und zugelassen.
    Spezifikation
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600 mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:30.1kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-CLEAR
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)30.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit