Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater
Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Armchair CLEAR SOUND 1.5-seater

    Google-Übersetzung,
    • Schalldämmend für eine ruhige Atmosphäre
    • Ein geschützter Raum für Gespräche und Begegnungen
    • Geeignet für Lounges und öffentliche Umgebungen

      Stilvoller 1,5-Sitzer-Sessel mit hohen Seitenwänden für Privatsphäre und Schalldämmung. Dieser Sessel wurde von unserem hauseigenen Designteam entworfen und eignet sich perfekt für den Einsatz in Lounges, Büros und öffentlichen Räumen. Geprüft und zugelassen nach EN 16139.
    Spezifikation
      • Seat height:445 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:900 mm
      • Height:1400 mm
      • Width:980 mm
      • Depth:800 mm
      • Colour:Green
      • Material:Fabric
      • Material specification:Gabriel - Focus Melange 68249
      • Composition:100% Wool
      • Durability:100000 Md
      • Stand colour:Black
      • Stand colour code:RAL 9005
      • Stand material:Steel
      • Number of seats:1
      • Weight:66 kg
      • Assembly:Assembled
      • Testing:EN 16139:2013
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-CLEAR-SOUND
    • ProduktfamilieReception & Lounge
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)980
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • Klassifizierung12 52 23
    • Format2014TitelOffice Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit