Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket
Armchair CLEAR with USB-socket

    Armchair CLEAR with USB-socket

    Google-Übersetzung,
    • Modernes Design
    • Integrierte USB-Buchse
    • Praktisch und einfach zu platzieren

      Stilvoller Sessel mit integrierter USB-Buchse in der Armlehne. Der Sessel wurde von unserem hauseigenen Designteam entworfen und ist so konzipiert, dass er perfekt für den Einsatz in öffentlichen Räumen wie Lounges und Wartezimmern geeignet ist. Es ist auch nach EN 16139 geprüft und zugelassen.
    Spezifikation
      • Seat height:430 mm
      • Seat depth:535 mm
      • Seat width:600mm
      • Height:770 mm
      • Width:700mm
      • Depth:740 mm
      • Cord length:1450 mm
      • Composition:69% Polyurethane / 31% Cotton
      • Durability:500000 Md
      • Stand material:Tubular steel
      • Weight:22 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-CLEAR-USB-Socket
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)770
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSofas
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit