Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
Armchair CRICKET with armrests
    Archiviert

    Armchair CRICKET with armrests

    • Slimline design
    • Removable upholstery
    • No-Sag springs

      Slimline sofa featuring built-in armrests, skid-style legs, No-Sag springs and cold foam padding. A small gap between the seat, back and armrests prevents dirt build-up. The upholstery is removable
    Spezifikation
      • Seat height:450 mm
      • Seat depth:520 mm
      • Seat width:590mm
      • Total height:840 mm
      • Material:Fabric
      • Composition:100% Polyester Trevira CS
      • Durability:50000 Md
      • Stand material:Steel
      • Armrests:Yes
      • Number of seats:2
      • Washable:60°
      • Weight:17.59kg
      • Quality- & eco-labelling:Möbelfakta
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerArmchair-CRICKET-Armrest
    • ProduktfamilieLounge and hallway
    • ProduktgruppeSofas
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)840
    • Breite (mm)590
    • Tiefe (mm)520
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Nettogewicht (kg)17.59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas
    • IFCClassificationMöbel
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit