Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baltimore Bar stool
Archiviert

Baltimore Bar stool

4.3 von 5 Sternen4.3(17 Bewertungen)
  • Classic design
  • Thickly padded seat
  • Skai ® upholstery

Barstool with a Z-shaped tubular frame, crescent-shaped footrest and a thick, padded seat.

Spezifikation
  • Seat height:830 mm

    Diameter:340 mm

    Colour:Black

    Seat material:Synthetic leather

    Stand colour:Chrome

    Stand material:Steel

    Weight:7 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBaltimore-Bar-Stool
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeChairs
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)340
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLeder
  • Nettogewicht (kg)7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStools
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit