Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm
Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm

    Bookcase QBUS, 4 shelves, leg frame, 2020x800x400 mm

    Google-Übersetzung,
    • Verstellbare Regale
    • Vielseitig und platzsparend
    • Teil der QBUS-Reihe

      Modernes und offenes Bücherregal, entworfen von AJ Products. Kombinieren Sie es mit anderen Einheiten der QBUS-Reihe für eine einheitliche Aufbewahrungslösung. Das Bücherregal eignet sich für Büros, Konferenzräume oder Empfangsbereiche.
    Spezifikation
    • The adaptable QBUS storage range makes it easy to create an organised workplace!
      This practical bookshelf is perfect for general storage of everything from books and folders to office materials or other items you want to keep within easy reach.

      The bookcase suits many locations and, due to its stylish design, it is suitable for lobbies, offices or conference rooms.

      The unit is made of laminate, a durable and easy-care material. The laminate is available in several different colours. A base frame for the bookcase is included.

      Do you need more storage space? Furniture within the QBUS range is custom-made to fit together and the modular concept makes it easy for you to add more storage if required. All for an efficient work day!

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBookcase-QBUS-4-shelves-leg-frame-2020x800x400-mm
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeQbus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2020
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialLaminat
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)52.22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodeSL_20_15_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffices
    • Klassifizierung12 51 00
    • Format2014TitelOffice Furniture
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit