Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Break out table SWING 1100x600x520mm

Break out table SWING 1100x600x520mm

Google-Übersetzung,
  • Erhältlich in vier Farben
  • Design der 50er und 60er Jahre
  • Tischplatte aus Furnier

    Attraktiver Couchtisch im Stil der 50er und 60er Jahre mit nach außen gebogenen Beinen. Der Couchtisch hat einen Massivholzrahmen und eine furnierte Tischplatte.
Spezifikation
    • Length:1100 mm
    • Height:520 mm
    • Width:600 mm
    • Material:Solid wood
    • Weight:23 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBreak-Out-Table-SWING-1100x600x520mm
  • ProduktfamilieLounge and hallway
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)520
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCoffee tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit