Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

Cabinet with sliding doors FLEXUS 1200x415x925mm

Google-Übersetzung,
  • Platzsparende Schiebetüren
  • Abschließbar
  • Strapazierfähiges Laminat

    Platzsparender Schrank mit Schiebetüren. Die Türen haben Griffmulden und werden mit einem Zylinderschloss und zwei Schlüsseln geliefert.
Spezifikation
    • Height:925 mm
    • Width:1200 mm
    • Depth:415 mm
    • Height, internal:380 mm
    • Width, internal:575 mm
    • Depth, internal:340 mm
    • Door colour:White
    • Frame colour:White
    • Material:Laminate
    • Number of shelves:1
    • Lock type:Key lock
    • Shelf load capacity:25 kg
    • Weight:54.3 kg
    • Assembly:Assembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCabinet-with-sliding-doors-FLEXUS-1200x415x925mm
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeStorage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)925
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)415
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)54.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_25
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrawer units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit