Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cambridge
Cambridge
Cambridge

    Cambridge

    3.2 von 5 Sternen3.2(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Bürostuhl mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Sie können den Sitz in sechs Positionen und die Rückenlehne in fünf Positionen arretieren oder frei bewegen lassen. Der Stuhl hat verstellbare Armlehnen und Kopfstützen, um sicherzustellen, dass Sie so bequem wie möglich sitzen. Er ist der perfekte Stuhl, wenn Sie lange am Schreibtisch sitzen müssen.
    Spezifikation
    • Seat height:465-605 mm

      Seat depth:485 mm

      Seat width:485 mm

      Backrest height:630 mm

      Approvals:EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3

      Colour:Black

      Material:Fabric

      Composition:100% Polyester

      Durability:100000 Md

      Mechanism:Synchronous

      Recommended seat time:8 h

      Armrests:Yes

      Load capacity:110 kg

      Wheel type:Stiff-roll castors

      Star base:Black plastic

      Weight:24 kg


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCambridge-office-chair
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeOffice chairs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1100
    • Breite (mm)485
    • Tiefe (mm)485
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyester
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_57
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice chairs