Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

Canteen table JAMIE 1800x800x735mm

3.7 von 5 Sternen3.7(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Strapazierfähiges Birkenlaminat
  • Robust und leistungsstark
  • Klassisches Design

Klassischer Tisch für Betriebskantinen und Co. Starke und robuste Konstruktion mit strapazierfähiger Tischplatte und Metallrahmen.

Spezifikation
  • Length:1800mm

    Height:735mm

    Width:800mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Rectangular

    Weight:35.4kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCanteen-table-JAMIE-1800x800x735mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1800
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)735
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)35.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 51 23
  • Format2014TitelOffice Tables
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit