Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Canteen table SANNA 1100mm

Canteen table SANNA 1100mm

Google-Übersetzung,
  • Stabil und robust
  • Langlebige Tischplatte aus Laminat
  • Flacher ovaler Rahmen

Runder Tisch mit strapazierfähiger Platte, geschwungenem Gestell aus Flachovalrohr und verstellbaren Füßen.

Spezifikation
  • Height:720mm

    Diameter:1100mm

    Thickness table surface:22mm

    Table surface:Round

    Stand:Fixes legs

    Weight:20.8kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCanteen-table-SANNA-1100mm
  • ProduktfamilieLunch and conference
  • ProduktgruppeTables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1100
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)20.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDesks, tables and worktops
  • Klassifizierung12 58 19
  • Format2014TitelDining Tables and Chairs
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit