Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cantilever Racking PLUS Double

Cantilever Racking PLUS Double

Google-Übersetzung,

Robuste Kragarmregale zur effizienten Lagerung von langen, leichten Gütern wie Kunststoffrohren, Holzprofilen und leichten Stahlprodukten.

Das Kragarmregalsystem bietet einen leicht zugänglichen und gut organisierten Lagerraum und ermöglicht eine sicherere und schnellere Warenhandhabung.

Das System ist flexibel konzipiert und kann an jeden Lagerraum angepasst werden. Die Arme lassen sich in jeder Höhe positionieren und je nach Bedarf nach oben oder unten bewegen.

Bei Bedarf an viel Lagerfläche lässt sich das Regalsystem mit beliebig vielen Erweiterungselementen ausbauen. Kragarmregale können mit Vertikalregalen kombiniert werden, um sowohl vertikale als auch horizontale Lagerung im selben System zu ermöglichen.

Ein Regalbrett ist als Zubehör erhältlich. Das Kragarmregal besteht aus Stahlblech mit einer strapazierfähigen Pulverbeschichtung.

Spezifikation
    • Height:2500 mm
    • Width:1330 mm
    • Depth:1250 mm
    • Upright width:42 mm
    • Arm length:450 mm
    • Model:Double sided
    • Section:Basic
    • Colour:Dark grey
    • Colour code:NCS S7502-B
    • Material:Sheet steel
    • Load capacity:1500 kg
    • Arm load capacity:150 kg
    • Weight:97.22 kg
    • Assembly:Delivered unassembled



Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCantilever-Racking-PLUS-Double
  • ProduktfamilieChanging room
  • ProduktgruppeRacking
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2500
  • Breite (mm)1330
  • Tiefe (mm)1250
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSlowakei
  • Nettogewicht (kg)100
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Industry
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units