Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cantilever school chair COGNITA

Cantilever school chair COGNITA

3.9 von 5 Sternen3.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
  • Natürliches Gefühl von echtem Holz
  • Einfach an Tischen aufzuhängen
  • Gestell aus lackiertem Stahlrohr

    Schalenstuhl mit Sitz und Rücken aus einem Stück. Pulverbeschichteter Rohrrahmen. Der Stuhl ist so konzipiert, dass er einfach an den Tisch gehängt werden kann
Spezifikation
    • Seat height:450 mm
    • Seat depth:370 mm
    • Seat width:400 mm
    • Seat material:Veneer
    • Stand colour:Silver
    • Stand colour code:RAL 9006
    • Stand material:Steel
    • Weight:6.1 kg
    • Assembly:Delivered unassembled
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCantilever-school-chair-COGNITA
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeSeating
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-26
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)400
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)6.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
Ähnliche Produkte

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit