Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling light EOS
Ceiling light EOS

    Ceiling light EOS

    Google-Übersetzung,
    • Integrierte LEDs
    • Geformte Beschläge
    • Industrielles Design

      Moderne Deckenleuchte im stilvollen Industriedesign mit einzigartigen Details und Materialien. Die Leuchte passt in viele Umgebungen und verfügt über eine integrierte dimmbare LED, was sie zu einer sehr praktischen und anpassungsfähigen Leuchte macht. Geeignet für den Einsatz in Kantine, Konferenzraum und Rezeption.
    Spezifikation
      • Length:1180 mm
      • Height:63 mm
      • Max. wattage:19 W
      • Lumen:1550 Lm
      • Cord length:3000 mm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:19W Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:5 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-light-EOS
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)63
    • Breite (mm)1180
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit