Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling light FOLD
Archiviert

Ceiling light FOLD

  • Modern design
  • Made of metal
  • Cast fittings

    A unique, high-quality pendant lamp with a modern design.Pendant lamp FOLD is a unique light fitting in a modern style. Punched details and cast fittings make it a stylish interior detail that looks great over a breakout area or even over a conference table.

    The high quality ceiling light is made of metal that allows the light to cast a comfortable and pleasant glow.

    The lamp is designed for fitting on a ceiling hook and has a cable length of 2 m.
    According to a new EU standard, ceiling luminaires/ceiling lamps are now sold without plug connections.
    Plug can be purchased separately.
Spezifikation
    • Height:368 mm
    • Width:333 mm
    • Max. wattage:40 W
    • Cord length:2000 mm
    • Colour:Grey
    • Material:Metal
    • Metal skirt:E27
    • Light bulb included:No
    • Ip class:IP20
    • Weight:3.5 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCeiling-light-FOLD
  • ProduktfamilieOffice and conference
  • ProduktgruppeLightning
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)368
  • Breite (mm)333
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Nettogewicht (kg)3.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG000028
  • ETIM-NameLamps
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit