Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling light PICASSO
Ceiling light PICASSO

    Ceiling light PICASSO

    Google-Übersetzung,
    • Retro-inspiriert
    • Aus Metall gemacht
    • Geeignet für eine Vielzahl von Einstellungen

      Eine schlichte und elegante Pendelleuchte mit Retro-Touch. Die Leuchte kann an einem Deckenhaken aufgehängt werden.

      Retro-inspirierte Deckenlampe in schickem Design für eine Vielzahl von Umgebungen wie Büros, Esszimmer, Eingänge, Lounges usw.

      Die Leuchte erfüllt nicht nur ihre Funktion als Lichtspender, sondern wartet auch mit geschmackvollen Details auf.

      Der Lampenschirm aus Metall ist mehrschichtig aufgebaut und sorgt für eine angenehme Beleuchtung.

      Gemäß einer neuen EU-Norm werden Deckenleuchten/-armaturen jetzt ohne Stecker verkauft. (Stiftstecker können separat erworben werden).
    Spezifikation
      • Height:228 mm
      • Diameter:500 mm
      • Max. wattage:25 W
      • Cord length:1500 mm
      • Colour:Black
      • Material:Metal
      • Metal skirt:G9
      • Light bulb included:No
      • Weight:5 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-light-PICASSO
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)228
    • Breite (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps