Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling light SIRIUS
Ceiling light SIRIUS

    Ceiling light SIRIUS

    Google-Übersetzung,
    • Integrierte LEDs
    • Geformte Beschläge
    • Industrielles Design

      Moderne Deckenleuchte im stilvollen Industriedesign mit einzigartigen Details und Materialien. Die Leuchte passt in viele Umgebungen und verfügt über eine integrierte dimmbare LED, was sie zu einer sehr praktischen und anpassungsfähigen Leuchte macht. Geeignet für den Einsatz in Kantine, Konferenzraum und Empfang.
    Spezifikation
      • Length:1200 mm
      • Height:75 mm
      • Max. wattage:50 W
      • Lumen:5150 Lm
      • Colour:White
      • Material:Powder coated steel
      • Type of light bulb required:Dimmable LED
      • Light bulb included:Yes
      • Weight:3.35 kg
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCeiling-light-SIRIUS
    • ProduktfamilieOffice and conference
    • ProduktgruppeLightning
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Nettogewicht (kg)3.35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit