Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Children's chair Dante 500mm bracket
Children's chair Dante 500mm bracket

    Children's chair Dante 500mm bracket

    Google-Übersetzung,
    • Sitzfläche mit abgerundeter Vorderkante
    • Verstellbare Fußstütze
    • Sicherheitsbügel mit Armlehnen

    Hochstuhl mit Sicherheitsbügel, Armlehnen und verstellbarer Fußstütze. Die Vorderkante der Sitzfläche ist leicht abgerundet, um den Sitzkomfort zu erhöhen.

    Spezifikation
    • Seat height:500 mm

      Seat depth:280 mm

      Seat width:305 mm

      Height:740 mm

      Width:440 mm

      Depth:490 mm

      Colour:Birch

      Material:Laminate

      Stand colour:Birch

      Stand material:Wood

      Stackable:Yes

      Equipment:With safety restraint

      Weight:3,9 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerChildrens-chair-Dante-500mm-bracket
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeSeating
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)305
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
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
    Ähnliche Produkte

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit