Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm
Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    Cloakroom JEPPE with 4 shoe shelves add-on unit 1790x900x310mm

    Google-Übersetzung,
    • Schuhregal mit vier Ablagen
    • Inklusive Tropfschalen
    • Verstellbare Regale

      Anbaueinheit für die Jeppe-Schuhregale. Eine wandmontierte Säule und Stahlrohrregale mit Tropfschalen sind im Lieferumfang enthalten. Zur Erweiterung mit dem Anbaugerät wird ein Grundgerät benötigt
    Spezifikation
      • Height:1790 mm
      • Width:900 mm
      • Depth:310 mm
      • Material:Sheet steel
      • Edge material:Solid wood
      • Number of shelf:4
      • Section:Add-on
      • Weight:17.6 kg
      • Assembly:Delivered unassembled
      • Quality- & eco-labelling:Nordic Swan Ecolabel 3031 0083
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-JEPPE-with-shoe-shelves-add-on-unit-1790x900x310mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1790
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)310
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolz
    • Nettogewicht (kg)17.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_13
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCloakroom units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit