Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Cloakroom unit EBBA floorstanding 5 section

Google-Übersetzung,
  • Ergänzung mit Fachtüren
  • Integrierte Sitzbank
  • Freistehend

Freistehende Garderobeneinheit mit Doppelhaken, integrierter Sitzbank und Fächern mit verstellbaren Einlegeböden. Perfekte Aufbewahrung zum Beispiel für Kindergartengarderoben

Spezifikation
  • Height:1675 mm

    Width:1358 mm

    Depth:450 mm

    Colour:White pigmented

    Material:Birch plywood

    Number of compartments:5

    Weight:55 kg

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCloakroom-unit-EBBA-floorstanding-5-section
  • ProduktfamilieSchool & Education
  • ProduktgruppeCloakroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1675
  • Breite (mm)1358
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelves and storage units
  • OmniClassNummer23-21 15 21
  • OmniClassTitelCloakroom Units
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit