Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 comps, 1800x900x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Einfach anzupassen
    • Bank, um das Anziehen zu erleichtern
    • Kommt mit einer Tropfschale

    Anbauelement für das Hut- und Schuhregal ENTRY. Es wird komplett mit einem oberen Regal, Fächern, einer Sitzbank und einem Schuhregal mit Tropfschale sowie einem T-Rahmen und Querstreben geliefert. Zur Erweiterung mit dem Anbaugerät ist ein bodenstehendes Basisgerät erforderlich.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and expandable range for cloakrooms; each unit can be adapted as per your needs. Expand your base unit with this hat and shoe shelf to create a storage solution adapted to your space. Perfect for school or preschool cloakrooms!

      The hat and shoe rack comes complete with pigeonholes, anchor hacks, top shelf, bench and shoe shelf. The shoe shelf has a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray underneath that collects all gravel and moisture from the shoes.

      The bench is perfect for children so they can easily put on/remove their shoes. The top shelf has partitions that facilitate keeping your gloves, hats and scarves organised.

      This double sided add-on unit comes with a T-frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame facilitate adjusting the gaps between the shelves and enables you to change adapt your storage solution as per your needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-comps-1800x900x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)21.3
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit