Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm
Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Cloakroom unit ENTRY, add-on floor unit, 6 shoe shelves, 1800x900x600 mm

    Google-Übersetzung,
    • Robuste und pflegeleichte Schuhaufbewahrung
    • Kommt mit Tropfschale
    • Smart und platzsparend

    Anbauelement für das Schuhregal ENTRY. Es wird komplett mit 10 verstellbaren Einlegeböden, Auffangwannen und einem T-Rahmen sowie Querstreben geliefert. Zur Erweiterung mit dem Anbaugerät ist ein bodenstehendes Basisgerät erforderlich.

    Spezifikation
    • ENTRY is a versatile and extendable range for the cloakroom wherein each unit can be adapted as required. Extend your base unit with this shoe rack to create a solution adapted to your space. The shoe rack has ten shelves and is suitable for gyms, swimming complexes, schools, healthcare premises or similar places.

      The shoe racks in the ENTRY range have a tubular design that prevents dirt and dust accumulation on the shelf. There is a drip tray under each shelf that collects gravel and moisture from the shoes.

      This double-sided add-on unit comes with a T- frame and cross braces that are easy to assemble. Perforations in the frame make it easy to adjust the gaps between the shelves and change the storage solution as required.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCloakroom-unit-ENTRY-add-on-floor-unit-6-shoe-shelves-1800x900x600mm
    • ProduktfamilieSchool & Education
    • ProduktgruppeCloakroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSlowakei
    • Nettogewicht (kg)24.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShelf and racking units
    • Klassifizierung10 56 13
    • Format2014TitelMetal Storage Shelving
    • OmniClassNummer23-21 15 21
    • OmniClassTitelCloakroom Units
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit